피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
MX2-1/2-000007
Camozzi
Air treatment
Assembled FRL
Assembled FRL MX
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/gruppi_assemblati_frl/assemblati_mx/mx3-7.asmtab.prj},{NB=MX2-1/2-000007(502)},{IDNR=MIN},{MOD=MX2-1/2-000007},{HUB=5},{MANOMETRO=02},{A=G 1/2},{B=290},{C=74.5},{D=280},{F1=70.5},{F2=104.5},{B10=0-12 bar},{A1=20.955},{B1=26.5},{B2=25.0},{B3=20.5},{C10=70.0},{C1=29.00},{D10=54},{E=Ø4.5},{E1=4.5},{F=M47x1.5},{F10=47},{G=55.3},{H=74},{I=68},{L=G 1/8},{L1=9.728},{M=75},{N=280.2},{O=116.7},{O1=103.500},{P=78.5},{Q=5},{R=85},{S=164.0},{T=37.7},{U=0÷20},{U1=8},{INFO=infotext},{MODULO=V16},{PPATH=mx3-7.asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Assembly group 000007 - Series MX
Bill of material
MX2-1/2-000007
MOD
Mod.
MX2-1/2-000007
MX2-1/2-000007
A
G 1/2
G 1/2
B
290
290
mm
C
74.5
74.5
mm
D
280
280
mm
F1
70.5
70.5
mm
F2
104.5
104.5
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext