您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
GML32x25Y(0)
長拓流體科技
氣壓缸
氣壓缸/導杆氣缸
GM-雙軸氣缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/guided_cylinders/gm/gm_astr_asmtab.prj},{NB=GML32x25Y(0)},{SERIES=GM},{BEARINGTYPE=L},{BORE=32},{STROKE=25},{ASTR=Y},{REEDSWITCH=},{SWITCHQUANTITY=},{POS=0},{PPATH=assemblies/gm_asmtpl.prj},{A=126.5},{B=37.5},{C=67},{D=55},{E=M12X1.25},{F=32.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
長拓流體科技
描述
GM-Y - 雙軸氣缸
明細表
GML32x25Y(0)
SERIES
系列
GM
BEARINGTYPE
軸承種類
L:線性軸承
M:複合軸承
L:線性軸承
M:複合軸承
BORE
缸徑
32
32
mm
STROKE
行程
25
50
75
100
125
150
175
200
25
50
75
100
125
150
175
200
mm
ASTR
Y:調整行程 25cm
Y:調整行程 25cm
mm
REEDSWITCH
感應器種類
無記號:不附感應開關
TE-Z73
TE-Y59A
TE-Y7P
無記號:不附感應開關
TE-Z73
TE-Y59A
TE-Y7P
SWITCHQUANTITY
感應器數量
無記號:不附感應開關
無記號:不附感應開關
POS
活塞杆位置
mm
Enter value for POS
活塞杆位置
mm
cm
inch
ft
確定
A
126.5
126.5
mm
B
37.5
37.5
mm
C
67
67
mm
D
55
55
mm
E
M12X1.25
M12X1.25
mm
F
32.5
32.5
mm