您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
HE40x5
長拓流體科技
增壓/液壓輔助系統
液壓缸
HE-薄型液壓缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_power_cylinders_and_booster/hydraulic_cylinders/he/he_asmtab.prj},{NB=HE40x5(0)},{SERIES=HE},{BORE=Φ40},{STROKE=5},{POS=0},{ROD=},{BORE1=40},{A=65},{B=55},{C=10},{D=25},{FA=62},{FB=23},{FC=12},{H=30},{M=7},{N=28},{N1=12},{P1=1/4},{P1D=13.157},{P2T=11},{P2D=18},{P2H=11},{P3D=16},{P3P=2.00},{P4D=22},{P4P=1.5},{R=10},{W=22},{S=80},{SB=64},{LH=29},{K=12},{KA=28},{KT1=8},{KL=70},{U=4.5},{PPATH=assemblies/he_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
長拓流體科技
描述
HE - 液壓缸(薄型)
明細表
HE40x5
SERIES
系列
HE:標準型
HE:標準型
BORE
缸徑
Φ40
Φ40
STROKE
行程
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
mm
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
ROD
軸端型式
空:內牙型
B:外牙型
空:內牙型
B:外牙型
A
65
65
mm
B
55
55
mm
C
10
10
mm
D
25
25
mm
FA
62
62
mm
FB
23
23
mm
FC
12
12
mm
H
30
30
mm
M
7
7
mm
N
28
28
mm
N1
12
12
mm
P1
1/4
1/4
P2
Φ11 通孔,柱孔 Φ18x深 11
Φ11 通孔,柱孔 Φ18x深 11
P3
M16x2
M16x2
P4
M22x1.5
M22x1.5
R
10
mm
W
22
22
mm
S
80
80
mm
SB
64
64
mm
LH
29
29
mm
K
12
12
mm
KA
28
28
mm
KT1
8
8
mm
KL
70
70
mm
U
4.5
4.5
mm