您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
ZCU-06
長拓流體科技
方向控制系統
接頭與輔助元件
Z接頭
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{chanto/valves_and_pneumatic_control_system/fittings_and_tubes/z_fitting/zcu.prj},{NB=ZCU-06},{SERIES=ZC},{MODEL=U},{ATOD=06},{D=6},{P=14},{L2=21.0},{H=37.8},{D1=4.3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
長拓流體科技
描述
ZCU - ZCU 快速調速閥-雙插
明細表
ZCU-06
SERIES
系列
ZC:一般型
ZC:一般型
MODEL
型號
U:n雙插
U:n雙插
ATOD
06:Φ6mm
06:Φ6mm
D
6
6
mm
P
14
14
mm
L2
L/2
21.0
21.0
mm
H
37.8
37.8
mm
D1
d
4.3
mm