您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
DM-W-300-03
CHELIC
气源处理元件
N全功能组合系列
dm系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{chelic/f_r_l_combination/n_series/dm_series/dm_asmtab.prj},{NB=DM-W-300-03},{MODEL=DM},{FT=W},{BS=300},{TC=03},{DCT=},{PG=},{BRAKCET=},{A=221},{B=17.000},{C=133},{D=90},{E=34},{F=90},{H=231},{I=80},{J=19},{K=8},{L=14},{M=7},{N=50},{O=80},{P=100},{Q=34},{R=5},{S=2.3},{U=45},{V=RC 1/8},{TM=6.000},{TP=1.000},{AD=50},{BL=12.000},{PGMODEL=10},{PPATH=assemblies/dm_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CHELIC
描述
DM - 大型过滤器
明细表
DM-W-300-03
MODEL
机种规格
DM
FT
过滤式样
W:水分出去率 99%
F:主管路过滤器 3um
M:二级过滤器 0.3um
D:一级过滤器 0.01um
W:水分出去率 99%
F:主管路过滤器 3um
M:二级过滤器 0.3um
D:一级过滤器 0.01um
BS
机种规格
300
300
TC
连接口径
03:3/8
04:1/2
06:3/4
03:3/8
04:1/2
06:3/4
DCT
排水式样
无记号(标准型)
A:自排型
无记号(标准型)
A:自排型
PG
压力表
无记号:不附压力表(无孔压力表)
P10S:P-10S(选配)
无记号:不附压力表(无孔压力表)
P10S:P-10S(选配)
BRAKCET
固定架
无记号:不附固定架(标准型)
C:附固定架
无记号:不附固定架(标准型)
C:附固定架
A
221
221
mm
B
17.000
17.000
mm
C
133
133
mm
D
90
90
mm
E
34
mm
F
90
90
mm
H
231
231
mm
I
80
80
mm
J
19
19
mm
K
8
8
mm
L
14
14
mm
M
7
7
mm
N
50
50
mm
O
80
80
mm
P
100
100
mm
Q
34
34
mm
R
5
5
mm
S
2.3
2.3
mm
T
M6X1P
M6X1P
U
45
45
mm
V
RC 1/8
RC 1/8
mm