??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
CHELIC
説明
QHVN-N - Hand value
部品表
QHVN-N-01
R1
Thread size
R2
Thread size
MODEL
Model
A1
mm
A2
mm
B1
mm
B2
41 mm
E
mm
L
mm
P
16.5 mm
F1
18 mm
F2
8 mm
H1
Opposite dim
19 mm
H2
Opposite dim
19 mm
SA
Effective area
mm^2
WEIGHT
Weight
g