피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
Screws GB 825 B M30
Chinese Manufacturers
GQDJGJ
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/gqdjgj/gb825-88b.prj},{NB=Screws GB 825 B M30},{IDNR=},{GUIGE=M30},{D=30.000},{P=2.000},{D1=25.700},{D1MAX=25.700},{D1MIN=23.500},{DD1=56.000},{DD1MIN=54.600},{DD1MAX=56.600},{D2=57.700},{D2MAX=57.700},{D2MIN=55.500},{H1=23.200},{H1MAX=23.200},{H1MIN=21.400},{L=45.000},{LMIN=43.750},{LMAX=46.250},{D4=104.000},{H=53.000},{R1=15.000},{R=2.000},{RMIN=2.000},{A1=10.500},{A1MAX=10.500},{D3=25.000},{D3MIN=24.670},{A=7.000},{AMAX=7.000},{B=28.000},{DD2=38.000},{DD2MAX=38.620},{H2=8.000},{H2MAX=8.580}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB 825-88 B - Eyeboits
Bill of material
Screws GB 825 B M30
IDNR
Ident number
GUIGE
Thread specification
M30
M30
mm
D
30.000
30.000
mm
P
2.000
2.000
mm
D1
25.700
25.700
mm
D1MAX
25.700
25.700
mm
D1MIN
23.500
23.500
mm
DD1
Nominal
56.000
56.000
mm
DD1MIN
54.600
54.600
mm
DD1MAX
56.600
56.600
mm
D2
57.700
57.700
mm
D2MAX
57.700
57.700
mm
D2MIN
55.500
55.500
mm
H1
23.200
23.200
mm
H1MAX
23.200
23.200
mm
H1MIN
21.400
21.400
mm
L
Nominal
45.000
45.000
mm
LMIN
43.750
43.750
mm
LMAX
46.250
46.250
mm
D4
Referrence
104.000
104.000
mm
H
53.000
53.000
mm
R1
15.000
15.000
mm
R
2.000
2.000
mm
RMIN
2.000
2.000
mm
A1
10.500
10.500
mm
A1MAX
10.500
10.500
mm
D3
Nominal(d3=d3max)
25.000
25.000
mm
D3MIN
24.670
24.670
mm
A
7.000
7.000
mm
AMAX
7.000
7.000
mm
B
28.000
28.000
mm
DD2
Nominal(dd2=dd2min)
38.000
38.000
mm
DD2MAX
38.620
38.620
mm
H2
Nominal(h2=h2min)
8.000
8.000
mm
H2MAX
8.580
8.580
mm