您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
Screws GB/T 13806.1 BM1.6X6
Chinese Manufacturers
莲港紧固件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/liangang/gbt13806.1-92b.prj},{NB=Screws GB/T 13806.1 BM1.6X6},{IDNR=},{GUIGE=M1.6},{D=1.600},{P=0.350},{A=0.700},{AMAX=0.700},{DKMAX1=3.080},{DK=2.700},{DKMAX=2.700},{DKMIN=2.660},{K=0.800},{KMAX=0.800},{KMIN=0.700},{R=0.100},{NO=0},{M=1.500},{HMIN=0.600},{HMAX=0.800},{L=6.000},{LMIN=5.820},{LMAX=6.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 61
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 13806.1-92 B - 精密机械用紧固件 十字槽螺钉
明细表
螺钉 GB/T 13806.1 BM1.6X6
IDNR
Ident number
GUIGE
螺纹规格
M1.6
M1.6
mm
D
1.600
1.600
mm
P
0.350
0.350
mm
A
0.700
0.700
mm
AMAX
0.700
0.700
mm
DKMAX1
3.080
3.080
mm
DK
2.700
2.700
mm
DKMAX
2.700
2.700
mm
DKMIN
2.660
2.660
mm
K
0.800
0.800
mm
KMAX
0.800
0.800
mm
KMIN
0.700
0.700
mm
R
0.100
0.100
mm
NO
H型十字槽槽号
0
0
mm
M
参考
1.500
1.500
mm
HMIN
插入深度
0.600
0.600
mm
HMAX
插入深度
0.800
0.800
mm
L
公称值
6.000
6.000
mm
LMIN
5.820
5.820
mm
LMAX
6.000
6.000
mm