피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
Blank flanges DN150-PN40 F GB/T9123.2-2000
Chinese Manufacturers
XINYU
gb9123.2-2000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9123.2-2000/gb9123.2-2000f1.prj},{NB=Blank flanges DN150-PN40 F GB/T9123.2-2000},{IDNR=},{PN=40},{DN=150},{DD=300.000},{K=250.000},{L=26.000},{N=8.000},{M=M24},{D=211.000},{X=203.000},{Y=204.000},{F1=4.500},{F2=3.500},{C=28.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 114
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T9123.2-2000 FI - steel pipe blank flanges with male and female face
Bill of material
Blank flanges DN150-PN40 F GB/T9123.2-2000
IDNR
Ident number
PN
bar
40
40
mm
DN
dia. of nominal
150
150
mm
DD
outer dia. of flanges;
300.000
300.000
mm
K
dia. of newel
250.000
250.000
mm
L
dia. of bolt
26.000
26.000
mm
N
amount of bolt
8.000
8.000
mm
M
bolt standard
M24
M24
mm
D
211.000
211.000
mm
X
203.000
203.000
mm
Y
204.000
204.000
mm
F1
4.500
4.500
mm
F2
3.500
3.500
mm
C
thickness of flanges
28.000
28.000
mm