??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
F3-6 - F3-6
Bill of material
F3-6
DD
203 mm
D
36 mm
H
50 mm
H2
12 mm
A
60 mm
G
8.5 kg