피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
CMK2-B-00-25-25-25
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
타이트 실린더 CMK2
CMK2-B - 복동 배합형
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2-b/cmk2-b_without_switch_asmtab.prj},{NB=CMK2-B-00-25-25-25-(0033)},{TYPE=CMK2-B},{MA=00},{BORE=25},{PTT=},{STROKE1=25},{STROKE2=25},{SWM1=},{LWD1=},{LWL1=},{SWP1=},{SWM2=},{LWD2=},{LWL2=},{SWP2=},{OPTBLWS=},{OPTPJOINT=},{OPTPRM=},{OPTBCO=},{OPTCOPPTFE=},{ACC=},{ACC2=},{POS1=0},{POS2=0},{INFOTEXT=Product Info },{XM= [33:34.5]},{PPATH=cmk2-b_parts/cmk2-b_asmtpl.prj},{A=23},{B=17},{C=20},{D=26.4},{F=32},{HA=35},{K=14},{KK=M10 x 1.25},{LL=69},{M=33.0},{MB=M26 x 1.5},{MM=12},{T=6},{U=30},{V=16},{WF=23}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
스위치 없음 CMK2-B
BOM
CMK2-B-00-25-25-25
TYPE
형번
CMK2-B
MA
취부 형식
00: 기본형
LB: 축 방향 풋형(양측)
FA: 로드 측 플랜지형
00: 기본형
LB: 축 방향 풋형(양측)
FA: 로드 측 플랜지형
BORE
튜브 내경
25
25
mm
PTT
배관 나사 종류
기호 없음: Rc 나사
NN: NPT 나사(수주 생산품)
GN: G 나사(수주 생산품)
기호 없음: Rc 나사
NN: NPT 나사(수주 생산품)
GN: G 나사(수주 생산품)
STROKE1
스트로크 실린더1
mm
값 입력 STROKE1
스트로크 실린더1
mm
cm
inch
ft
확인
STROKE2
스트로크 실린더2
mm
값 입력 STROKE2
스트로크 실린더2
mm
cm
inch
ft
확인
OPTBLWS
옵션 자바라
없음
J: 자바라 최고 주위 온도 100°C, 순간 최고 온도 200°C
L: 자바라 최고 주위 온도 250°C, 순간 최고 온도 400°C
없음
J: 자바라 최고 주위 온도 100°C, 순간 최고 온도 200°C
L: 자바라 최고 주위 온도 250°C, 순간 최고 온도 400°C
OPTPJOINT
옵션 원터치 피팅
없음
F: 원터치 피팅 부착(스트레이트)
FE: 원터치 피팅 부착(엘보)
없음
F: 원터치 피팅 부착(스트레이트)
FE: 원터치 피팅 부착(엘보)
OPTPRM
옵션 피스톤 로드 재질
기호 없음: 탄소강
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
기호 없음: 탄소강
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
OPTCOPPTFE
옵션 논퍼플
없음
P6: 논퍼플
없음
P6: 논퍼플
ACC
부속품
없음
I: 1산 너클
Y: 2산 너클(핀과 와셔 분할 핀 첨부)
없음
I: 1산 너클
Y: 2산 너클(핀과 와셔 분할 핀 첨부)
POS1
피스톤 로드 위치 실린더1
mm
값 입력 POS1
피스톤 로드 위치 실린더1
mm
cm
inch
ft
확인
POS2
피스톤 로드 위치 실린더2
mm
값 입력 POS2
피스톤 로드 위치 실린더2
mm
cm
inch
ft
확인
INFOTEXT
제품 정보
제품 정보
A
23
23
mm
B
17
17
mm
C
20
20
mm
D
26.4
26.4
mm
F
32
32
mm
HA
35
35
mm
K
14
14
mm
KK
나사 지름
M10 x 1.25
M10 x 1.25
LLPLUS1
LL+스트로크1
94
94
mm
LLPLUS2
LL+스트로크2
94
94
mm
LL
69
69
mm
M
mm
값 입력 M
mm
cm
inch
ft
확인
MB
나사 지름
M26 x 1.5
M26 x 1.5
MM
12
12
mm
T
6
6
mm
U
30
30
mm
V
16
16
mm
WF
23
23
mm
XPLUS
X+STROKE1+STROKE2
313.0
313.0
mm
X
263.0
263.0
mm
GC
-
mm
GD
-
mm
RD
-
mm
HD
-
mm
P
-
mm
P1
-
mm
PY
-
mm
BB
-
mm
BD
-
mm
L1
-
mm
L1PLUS
-
mm
L2PLUS
-
mm
LAPLUS
LA+스트로크
-
mm
LA
-
mm
LB
-
mm
LC
-
mm
LD
-
mm
LF
-
mm
LGPLUS
LG+스트로크
-
mm
LG
-
mm
LH
-
mm
LI
-
mm
LR
-
mm
LS
-
mm
LT
-
mm
FC
-
mm
FD
-
mm
FF
-
mm
FGPLUS
FG+스트로크
-
mm
FG
-
mm
FH
-
mm
FJPLUS
FJ+스트로크
-
mm
FJ
-
mm
FL
-
mm
FM
-
mm
FP
-
mm
FT
-
mm