您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
STS-MG2-32-5
CKD
空壓氣缸
附導桿氣缸
附導桿氣缸 STS・STL
STS/STL M/B-G2/G3 - 複動/耐切削液型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/guided_cylinder/sts_stl_series/sts_stl_m_b_g2_g3/sts_mb_g2_g3_wo_asmtab.prj},{NB=STS-MG2-32-5 (0)},{BT=M},{BORE=32},{MN=G2},{PTT=},{STROKE=5},{OPT1=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{STROKEMAX=50},{PPATH=sts_stl_mb_parts/sts_mb_asmtpl.prj},{A=87},{AX=68.0},{BX=49.0},{B=49},{C=14.0},{D=10.5},{DD=-},{EE=Rc1/8},{F=47},{G=126},{H=45},{HH=M8 depth 16},{I=109},{JJ=M8 depth 16},{K=81},{KA=6.3 penetrating},{KC=11 spot face depth 6.5},{MM=16},{N=29},{NN=M8 penetrating},{P=22},{PX=22.0},{PP=7},{R=16.0},{S=39.0},{U=93},{V=25},{W=45},{WW=0},{X=34},{Y=12},{YY=39.0},{EA=42},{EC=45},{EDX=17.5 + STROKE / 2},{EG=46},{SWP2=MIN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
無開關 STS-M/B G2/G3
明細表
STS-MG2-32-5
TYPE
機種型號
STS
BT
軸承方式
M : 滑動軸承
B : 滾珠軸承
M : 滑動軸承
B : 滾珠軸承
BORE
氣缸內徑
32
32
mm
MN
機種型號
G2 : 耐切削油附刮環+墊圈NBR
G3 : 耐切削液刮環+墊圈FKM
G2 : 耐切削油附刮環+墊圈NBR
G3 : 耐切削液刮環+墊圈FKM
PTT
配管螺牙種類
無記號 : Rc螺牙
NN : NPT 螺牙 (接單生產)
GN : G螺牙 (接單生產)
無記號 : Rc螺牙
NN : NPT 螺牙 (接單生產)
GN : G螺牙 (接單生產)
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
OPT1
選購品
無記號 : 無
M1 : 耐食型 (活塞桿, 導軌活塞桿, 端板 : SUS) (接單生產)
無記號 : 無
M1 : 耐食型 (活塞桿, 導軌活塞桿, 端板 : SUS) (接單生產)
POS
活塞桿位置
mm
Enter value for POS
活塞桿位置
mm
cm
inch
ft
確定
INFOTEXT
產品信息
產品信息
SWP2