피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SSD-LF-32-5
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD
SSD-F/SSD-KF·복동·미속형
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_f_kf/ssd_lf.prj},{NB=SSD-LF-32-5(0)},{MODEL=SSD-LF},{BORE=32},{PT=},{STROKE=5},{POS=0},{SWM=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SLD=},{SWQ=},{OPT1=},{OPT2=},{MA=},{ACC=},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=with_sw/ssd_f_kf_w_s_asmtpl.prj},{BHELP=33.0},{C=8.0},{D=8.0},{EE=Rc1/8},{F=45},{FA=23 (26.5)},{FB=20.5},{G=49.5},{H=24},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{M=14},{MM=16},{N=34.0},{O=4.5},{HD=3.5},{RD=9.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
스위치 부착 SSD-LF
BOM
SSD-LF-32-5
MODEL
기종 형번
SSD-LF
BORE
튜브 내경
32
32
mm
PT
배관 나사 종류
기호 없음: Rc 나사
NN: NPT 나사(φ32 이상) (수주 생산품)
GN: G 나사(φ32 이상)(수주 생산품)
기호 없음: Rc 나사
NN: NPT 나사(φ32 이상) (수주 생산품)
GN: G 나사(φ32 이상)(수주 생산품)
STROKE
스트로크
POS
로드 위치
SWM
스위치 형번
기호 없음: 없음
T0: 유접점, 1색 표시식, 2선
T5: 유접점, 표시등 없음, 2선
T2: 무접점, 1색 표시식, 2선
T3: 무접점, 1색 표시식, 3선
T3P: 무접점, 1색 표시식, 3선
T2R3: 무접점, 1색 표시식(내굴곡성 리드선 사양), 2선
T0Y: 유접점, 대자 환경용 스위치, 2선
기호 없음: 없음
T0: 유접점, 1색 표시식, 2선
T5: 유접점, 표시등 없음, 2선
T2: 무접점, 1색 표시식, 2선
T3: 무접점, 1색 표시식, 3선
T3P: 무접점, 1색 표시식, 3선
T2R3: 무접점, 1색 표시식(내굴곡성 리드선 사양), 2선
T0Y: 유접점, 대자 환경용 스위치, 2선
LWT
리드선 종류
기호 없음: 없음
기호 없음: 없음
LWL
리드선 길이
기호 없음: 없음
기호 없음: 없음
SWO
스위치 옵션
기호 없음: 없음
기호 없음: 없음
SLD
리드선 방향
기호 없음: 없음
기호 없음: 없음
SWQ
스위치 수
기호 없음: 없음
기호 없음: 없음
OPT1
옵션 로드 재질
기호 없음: 없음
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
기호 없음: 없음
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
OPT2
옵션
기호 없음: 로드 선단 암나사
N: 로드 선단 수나사
기호 없음: 로드 선단 암나사
N: 로드 선단 수나사
MA
취부 금구
기호 없음: 없음
LB : 축 방향 풋
LB2 : 축 방향 풋(소형 타입)
CB: 2산 크레비스(핀과 스냅링 첨부)
CB2: 2산 크레비스(소형 타입)(핀과 스냅링 첨부)
FA: 로드 측 플랜지형
FB: 헤드 측 플랜지형
기호 없음: 없음
LB : 축 방향 풋
LB2 : 축 방향 풋(소형 타입)
CB: 2산 크레비스(핀과 스냅링 첨부)
CB2: 2산 크레비스(소형 타입)(핀과 스냅링 첨부)
FA: 로드 측 플랜지형
FB: 헤드 측 플랜지형
ACC
부속품
기호 없음: 없음
기호 없음: 없음
INFOTEXT
제품 정보
제품 정보
A
40.0
40.0
mm
B
33.0
33.0
mm
C
8.0
8.0
mm
D
8.0
8.0
mm
EE
Rc1/8
Rc1/8
mm
F
45
45
mm
FA
23 (26.5)
23 (26.5)
mm
FB
20.5
20.5
mm
G
49.5
49.5
mm
H
24
24
mm
I
5.5
5.5
mm
J
9 자리파기 깊이 5.5
9 자리파기 깊이 5.5
mm
K
60
60
mm
KA
M6 깊이 11
M6 깊이 11
mm
KK
M8 깊이 13
M8 깊이 13
mm
M
14
14
mm
MM
16
16
mm
N
34.0
34.0
mm
O
4.5
4.5
mm
WF
7
7
mm
HD
3.5
3.5
mm
RD
9.0
9.0
mm
A1
a'
-
mm
C1
c'
-
mm
H1
H
-
mm
KK1
kk'
-
T
-
mm
WF1
wf
-
mm