您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SSD-KG1L-40-10
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD
SSD-KG1 -複動、高負載、圈狀刮環型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_kg1/ssd_kg1l.prj},{NB=SSD-KG1L-40-10(0)},{MODEL=SSD-KG1L},{BORE=40},{STROKE=10},{POS=0},{SWM=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWQ=},{OPT=},{MA=},{ACC=},{PPATH=with_sw/ssd_kg1l_w_s_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{BHELP=59.5},{C=12.0},{DHELP=8.5},{EE=Rc1/8},{F=52},{FA=37.3},{FB=31.0},{G=57},{H=24},{I=5.500},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10.0},{M=14},{MM=16},{N=40},{O=5},{HDHELP=10.5},{RDHELP=31.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
附開關 SSD-KG1L
明細表
SSD-KG1L-40-10
MODEL
機種型號
SSD-KG1L
BORE
氣缸內徑
40
40
mm
STROKE
行程
POS
活塞桿位置
SWM
開關型號
無記號:無
T2YD :無接點,雙色顯示方式交流磁場用,2線
T2YDT :無接點,雙色顯示方式交流磁場用,2線
T0Y :有接點,帶磁環境用開關,2線
無記號:無
T2YD :無接點,雙色顯示方式交流磁場用,2線
T2YDT :無接點,雙色顯示方式交流磁場用,2線
T0Y :有接點,帶磁環境用開關,2線
LWT
導線種類
無記號:無
無記號:無
LWL
導線長度
無記號:無
無記號:無
SWO
開關選購品
無記號:無
無記號:無
SWQ
開關數量
無記號:無
無記號:無
OPT
選購品
無記號:活塞桿前端內牙
N :活塞桿前端外牙
無記號:活塞桿前端內牙
N :活塞桿前端外牙
MA
安裝固定架
無記號:無
LB :軸向腳架
LB2:軸向腳架(小型)
CB :二山吊耳(添附插銷及止環)
CB2 :二山吊耳(小型)(添附插銷及止環)
FA :活塞桿側法蘭型
FB :頭蓋側法蘭型
無記號:無
LB :軸向腳架
LB2:軸向腳架(小型)
CB :二山吊耳(添附插銷及止環)
CB2 :二山吊耳(小型)(添附插銷及止環)
FA :活塞桿側法蘭型
FB :頭蓋側法蘭型
ACC
附屬品
無記號:無
無記號:無
INFOTEXT
產品資訊
產品資訊
A
66.5
66.5
mm
B
59.5
59.5
mm
C
12.0
12.0
mm
D
8.5
8.5
mm
EE
Rc1/8
Rc1/8
mm
F
52
52
mm
FA
37.3
37.3
mm
FB
31.0
31.0
mm
G
57
57
mm
H
24
24
mm
I
5.500
5.500
mm
J
9 沉孔深度 5.5
9 沉孔深度 5.5
mm
KA
M6 深度 11
M6 深度 11
mm
KK
M8 深度 13
M8 深度 13
mm
L
10.0
10.0
mm
M
14
14
mm
MM
16
16
mm
N
40
40
mm
O
5
5
mm
WF
7
7
mm
HD
10.5
10.5
mm
RD
31.0
31.0
mm
A1
a'
-
mm
C1
C'
-
mm
H1
H
-
mm
KK1
kk'
-
T
-
mm
WF1
wf'
-
mm