피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
FVB31-6-3-B2CR-1
CKD
생산 종료품
중진공용 직동식 2포트 전자 밸브 (JUST FIT) FVB・GFVB
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/discontinued_models/fvb_gfvb/fvb_asmtab.prj},{NB=FVB31-6-3-B2CR-1},{MODEL=FVB31},{MODEL1=FWB31},{SS=3 : 28mm},{ACTUATION=1 : NC},{PS=6},{PSX='6','6 : Rc 1/8','8','8 : Rc 1/4'},{OS=3},{BSC=B : Copper alloy, FKM},{BSCX=B},{COIL=2CR},{MP=},{VOLT=1},{PPATH=../fwb_fwg_gfwb_gfwg/fwb/assemblies/fwb_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
FVB
BOM
FVB31-6-3-B2CR-1
MODEL
Model no.
FVB31
FVB31
SS
Series size
3 : 28mm
3 : 28mm
ACTUATION
Actuation
1 : NC
PS
Port size
6 : Rc 1/8
8 : Rc 1/4
6 : Rc 1/8
8 : Rc 1/4
OS
Orifice size
3 : φ3
5 : φ4
3 : φ3
5 : φ4
BSC
Body/sealant combination
B : Copper alloy, FKM
COIL
Coil option
2CR: Grommet lead wire with full-wave rectifier
3TR : T type term box, full-wave rectifier (G1/2)
3RR : T type terminal box with lamp/full-wave rectifier (G1/2)
2CR: Grommet lead wire with full-wave rectifier
3TR : T type term box, full-wave rectifier (G1/2)
3RR : T type terminal box with lamp/full-wave rectifier (G1/2)
MP
Mounting plate
Blank: None
B: Mounting plate
Blank: None
B: Mounting plate
VOLT
Rated voaltage
1: 100 VAC 50/60 Hz, 110 VAC 60 Hz
2: 200 VAC 50/60 Hz, 220 VAC 60 Hz
3: 24 VDC
4 : 12VDC
1: 100 VAC 50/60 Hz, 110 VAC 60 Hz
2: 200 VAC 50/60 Hz, 220 VAC 60 Hz
3: 24 VDC
4 : 12VDC
INFOTEXT
제품정보
제품정보