??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2022年5月31日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
ULKP-B1 - ULKP系列单耳环支撑件
明细表
P2-B1-16
TYPE
型号
P2-B1-16
BORE
缸径
16 mm
CD
5.0 mm
E
35 mm
EW
6.4 mm
F
10 mm
G
2.3 mm
H
5.2 mm
I
16 mm
J
28 mm
K
35.2 mm
L
48 mm
M
42 mm
MA
14 mm
WG
重量
48 g
INFOTEXT
产品信息
产品信息