피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
EBR-04LE-00-060050NNN-MHNN
CKD
전동 액추에이터
모터리스
전동 액추에이터 가이드 내장형 로드 타입 EBR-L
모터리스, 스트레이트
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/electric_actuator/motor_less/ebr_motorless/motorless_straight/ebr_04_asmtab.prj},{NB=EBR-04LE-00-060050NNN-MHNN(0)},{MODEL=GTY4},{MP=BC},{BSL=06},{STROKE=50},{POS=0},{MB=M05},{BRAKE=},{OS=E},{SON=0001},{PPATH=../../../ebr_series/ebr_04/assemblies/gty4_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
EBR-04 - 전동 액추에이터(모터리스 사양)가이드 내장형 로드 타입
BOM
EBR-04LE-00-060050NNN-MHNN
MODEL
기종 형번
EBR-04
MP
취부 모터 사양
LE : 스트레이트 취부
BSL
나사 리드
06 : 6mm
12 : 12mm
06 : 6mm
12 : 12mm
STROKE
스트로크
mm
값 입력 STROKE
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
POS
위치
mm
값 입력 POS
위치
mm
cm
inch
ft
확인
MB
취부 모터 사양
M : 미쓰비시 전기 50W
Y : 야스카와전기 50W
P : 파나소닉 50W
F : FANUC 50W
A : Oriental motor
B : Minebea Mitsumi
M : 미쓰비시 전기 50W
Y : 야스카와전기 50W
P : 파나소닉 50W
F : FANUC 50W
A : Oriental motor
B : Minebea Mitsumi
OS
원점 센서
N : 없음
C:있음
N : 없음
C:있음
LS
리밋 센서
N : 없음
INFOTEXT
제품정보
제품정보