피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
ETS-17-05005-EM4NNNNN
CKD
전동 액추에이터
모터리스
ETS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/electric_actuator/motor_less/slider_type_ets_series/ets_17_asmtab.prj},{NB=ETS-17-05005-EM4NNNNN(0)},{MODEL=ETS},{A=17},{B=05},{C=005},{POS=0},{D=E},{E=M},{F=4},{G=N},{H=N},{I=N},{J=N},{K=N},{INFOTEXT=Product Info},{PPATH=../../ets_series/ets_17/assemblies/ets_17_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
ETS-17
BOM
ETS-17-05005-EM4NNNNN
MODEL
기종 형번
ETS
A
보디 사이즈
17
B
나사 리드
05 : 5 mm
10 : 10 mm
20 : 20 mm
40 : 40 mm
05 : 5 mm
10 : 10 mm
20 : 20 mm
40 : 40 mm
C
스트로크
005 : 50 mm
010 : 100 mm
015 : 150 mm
020 : 200 mm
025 : 250 mm
030 : 300 mm
035 : 350 mm
040 : 400 mm
045 : 450 mm
050 : 500 mm
055 : 550 mm
060 : 600 mm
065 : 650 mm
070 : 700 mm
075 : 750 mm
080 : 800 mm
085 : 850 mm
090 : 900 mm
095 : 950 mm
100 : 1000 mm
105 : 1050 mm
110 : 1100 mm
115 : 1150 mm
120 : 1200 mm
125 : 1250 mm
005 : 50 mm
010 : 100 mm
015 : 150 mm
020 : 200 mm
025 : 250 mm
030 : 300 mm
035 : 350 mm
040 : 400 mm
045 : 450 mm
050 : 500 mm
055 : 550 mm
060 : 600 mm
065 : 650 mm
070 : 700 mm
075 : 750 mm
080 : 800 mm
085 : 850 mm
090 : 900 mm
095 : 950 mm
100 : 1000 mm
105 : 1050 mm
110 : 1100 mm
115 : 1150 mm
120 : 1200 mm
125 : 1250 mm
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
D
모터 취부 방향
E : 외부 직접 취부
D : 아래 방향 접이 취부
R : 오른쪽 방향 접이 취부
L : 왼쪽 방향 접이 취부
B : 빌트인 타입
E : 외부 직접 취부
D : 아래 방향 접이 취부
R : 오른쪽 방향 접이 취부
L : 왼쪽 방향 접이 취부
B : 빌트인 타입
E
취부 모터 사양
M : 미쓰비시
Y : YASUKAWA DENKI
P : 파나소닉
F : FANUC
M : 미쓰비시
Y : YASUKAWA DENKI
P : 파나소닉
F : FANUC
F
모터 사이즈
4 : 400 W
8 : 750 W
4 : 400 W
8 : 750 W
G
브레이크
N : 없음
N : 없음
H
원점 센서
N : 없음
A:내측 모터 측
B : 내측 모터 반대측
C :바깥쪽 모터 측
D:바깥쪽 모터 반대 측
N : 없음
A:내측 모터 측
B : 내측 모터 반대측
C :바깥쪽 모터 측
D:바깥쪽 모터 반대 측
I
리밋 센서
N : 없음
N : 없음
J
옵션1
N : 본체 취부 방향 표준 /그리스 니플 없음
R : 그리스니플 오른쪽 방향
L : 그리스 니플 왼쪽 방향
N : 본체 취부 방향 표준 /그리스 니플 없음
R : 그리스니플 오른쪽 방향
L : 그리스 니플 왼쪽 방향
K
옵션2
N:위치 결정 핀 구멍 없음
P : 위치 결정 핀 구멍 있음
N:위치 결정 핀 구멍 없음
P : 위치 결정 핀 구멍 있음
INFOTEXT
제품정보
제품정보
L
317.000
mm
AA
200.000
mm
M
0.000
N
4.000
P
200