??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
With switch SSD2-KL - Double acting single rod, high load type with switch
Bill of material
SSD2-KL-32-5-T0H-R-FP1
TYPE
Type
SSD2-KL
BORE
Bore size
mm
PT
Port thread type
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
SWM
Switch model no.
SLD
Lead wire direction
LWL
Lead wire length
SWP
Switch position
OPT1
Option
OPT2
Option
OPT3
Option
MA
Mounting style
ACC
Accessory
POS
Position of stroke
mm
Введите значение для POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft