您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCM-G-00-40B-25-T0H-R-HP1
CKD
高耐久元件 HP系列
空压气缸
Environmental resistance
SCM-G-HP1 (耐环境)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/hp_series/air_cylinders/environmental_resistance/scm_env/scm_g_ws_asmtab.prj},{NB=SCM-G-00-40B-25-T0H-R-HP1 (0)},{BORE=40},{A=30},{B=22},{C=27.0},{CA=167.5},{CD=14},{CE=18},{CF=0},{CG=56},{CH=30},{CI=17.5},{CJ=119.5},{CK=0.0},{CM=49},{CN=65.0},{CP=40},{CR=58.4},{CQ=0},{CS=30},{CT=4.5},{CV=6.6},{CW=10},{CX=0},{CY=0},{CZ=0},{D=47},{FA=138},{FD=6.6},{FF=12},{FG=88},{FJ=106},{FL=46},{FM=61},{FT=8},{GH=19},{GR=20},{J=25},{LA=135.2},{LB=16.6},{LC=9.1},{LD=6.8},{LE=4},{LF=33.4},{LH=30},{LL=78},{LR=54},{LS=71},{LT=3.2},{LX=51.2},{M=4.0},{MC=44},{MM=16},{MN=14},{MO=6.0},{N=2},{Q=23.5},{QA=13},{QB=12},{SD=26.0},{T=8},{TA=146},{TF=32},{TG=68},{TJ=88},{MS=00},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWL=},{SWP=R},{SIM=},{OPTRAIL=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
附開關 SCM-G-HP1 - 複動單側活塞桿型
明細表
SCM-G-00-40B-25-T0H-R-HP1
TYPE
機種型號
SCM-G
MS
安裝型式
00 : 基本型
LB : 軸向腳架型
FA : 活塞桿側法蘭
FB : 頭蓋端法蘭
CA : 一山吊耳型
TA : 活塞桿側耳軸型
TB : 頭蓋端 耳軸型
00 : 基本型
LB : 軸向腳架型
FA : 活塞桿側法蘭
FB : 頭蓋端法蘭
CA : 一山吊耳型
TA : 活塞桿側耳軸型
TB : 頭蓋端 耳軸型
BORE
軟管內徑
40
40
mm
PTT
孔口螺紋 類型
無記號 : Rc螺牙
N : NPT螺牙 (接單生產)
G : G螺牙 (接單生產)
無記號 : Rc螺牙
N : NPT螺牙 (接單生產)
G : G螺牙 (接單生產)
CUS
緩衝
B : 兩側緩衝氣墊 (基本型)
R : 活塞桿側緩衝氣墊
H : 附頭蓋側空氣緩衝
D : 兩側附橡膠緩衝墊
B : 兩側緩衝氣墊 (基本型)
R : 活塞桿側緩衝氣墊
H : 附頭蓋側空氣緩衝
D : 兩側附橡膠緩衝墊
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
SWM
開關型號
T0 : 有接點、單色顯示式、2線
T5 : 有接點、無顯示燈、2線
T8 : 有接點、單色顯示式、2線
T1 : 有接點、單色顯示式、2線
T2 : 無接點、單色顯示式、2線
T3 : 無接點、單色顯示式、3線
T3P : 無接點、單色顯示式、3線
T2Y : 無接點、雙色顯示式、2線
T3Y : 無接點、雙色顯示式、3線
T2YF : 無接點、雙色顯示式交流磁場用、維護輸出、3線
T3YF : 無接點、雙色顯示式、維護輸出、4線
T2YM : 無接點、雙色顯示式交流磁場用、維護輸出、3線
T3YM : 無接點、雙色顯示式、維護輸出、4線
T2YD : 無接點、雙色顯示式交流磁場用、2線
T2YDT : 無接點、雙色顯示式交流磁場用、2線
T2J : 無接點、單色顯示式斷電延遲型、2線
T2R3 : 無接點、單色顯示式、2線
T2W : 無接點、雙色顯示式、2線
T3W : 無接點、雙色顯示式、3線
T0 : 有接點、單色顯示式、2線
T5 : 有接點、無顯示燈、2線
T8 : 有接點、單色顯示式、2線
T1 : 有接點、單色顯示式、2線
T2 : 無接點、單色顯示式、2線
T3 : 無接點、單色顯示式、3線
T3P : 無接點、單色顯示式、3線
T2Y : 無接點、雙色顯示式、2線
T3Y : 無接點、雙色顯示式、3線
T2YF : 無接點、雙色顯示式交流磁場用、維護輸出、3線
T3YF : 無接點、雙色顯示式、維護輸出、4線
T2YM : 無接點、雙色顯示式交流磁場用、維護輸出、3線
T3YM : 無接點、雙色顯示式、維護輸出、4線
T2YD : 無接點、雙色顯示式交流磁場用、2線
T2YDT : 無接點、雙色顯示式交流磁場用、2線
T2J : 無接點、單色顯示式斷電延遲型、2線
T2R3 : 無接點、單色顯示式、2線
T2W : 無接點、雙色顯示式、2線
T3W : 無接點、雙色顯示式、3線
LWD
導線方向
H : 直型
V : L型導線
H : 直型
V : L型導線
LWL
導線長度
無記號 : 1m (標準)
3 : 3m (選購品)
5 : 5m (選購品)
無記號 : 1m (標準)
3 : 3m (選購品)
5 : 5m (選購品)
SWP
開關數量
R : 活塞桿側附1個
H : 頭蓋端附1個
D : 附2個
R : 活塞桿側附1個
H : 頭蓋端附1個
D : 附2個
SIM
開關安裝方法
無記號 : 導軌方式
Z : 綁帶方式
無記號 : 導軌方式
Z : 綁帶方式
OPTRAIL
選購品 開關 導軌
無記號 : 無
Q : 出貨時已附開關導軌
無記號 : 無
Q : 出貨時已附開關導軌
OPTPRM
選購品 活塞桿 材質
無記號 : 無
M : 活塞桿材質 (不鏽鋼)
無記號 : 無
M : 活塞桿材質 (不鏽鋼)
OPTCOPPTFE
選購品 銅離子防止處理
無記號 : 無
P6 : 銅離子防止處理
無記號 : 無
P6 : 銅離子防止處理
ACC1
附屬配件
無記號 : 無
I : 一山關節
Y : 二山關節 (附插銷及止環)
無記號 : 無
I : 一山關節
Y : 二山關節 (附插銷及止環)
POS
行程位置
mm
Enter value for POS
行程位置
mm
cm
inch
ft
確定