您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SMG-GL-16-5-K0H-R-HP1
CKD
高耐久元件 HP系列
空压气缸
Environmental resistance
smg_env
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/hp_series/air_cylinders/environmental_resistance/smg_env/smg_ws_asmtab.prj},{NB=SMG-GL-16-5-K0H-R-HP1 (0)},{BORE=16},{PST=},{STROKE=5},{SWM=K0},{SLD=H},{LWL=},{SWP=R},{POS=0},{PDF=smg6.pdf},{INFOTEXT=Dimensions},{A=12.5},{B=8.0},{C=11.0},{D=11.5},{EE=M5},{F=20},{G=32},{H1=25.5},{HH=M4 depth 6},{J=4.5},{KA=7.5 depth 6.5},{KK=M5},{MM=6},{MN=5},{N=16},{R=4},{RA=2},{S=12},{T=3.2},{U=25},{W=14},{XF=16},{LL=49},{X=65},{E=0.5},{HD1X=24.5},{HD2X=5.5},{RDX=24.5},{Y1=2.5},{E1=0.0},{E2=0.5},{PPATH=smg_parts/smg_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
附開關 SMG-GL-HP1 - 複動、單側活塞桿型
明細表
SMG-GL-16-5-K0H-R-HP1
BORE
氣缸內徑
16
16
mm
PST
配管螺牙種類
無記號 : Rc螺牙
無記號 : Rc螺牙
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
SWM
開關型號
K0 : 有接點、單色顯示式、2線
K5 : 有接點、無顯示燈、2線
K2 : 無接點、單色顯示式、2線
K3 : 無接點、單色顯示式、3線
K3P : 無接點、單色顯示式(接單生產)、3線
K2Y : 無接點、雙色顯示式、2線
K3Y : 無接點、雙色顯示式、3線
K0 : 有接點、單色顯示式、2線
K5 : 有接點、無顯示燈、2線
K2 : 無接點、單色顯示式、2線
K3 : 無接點、單色顯示式、3線
K3P : 無接點、單色顯示式(接單生產)、3線
K2Y : 無接點、雙色顯示式、2線
K3Y : 無接點、雙色顯示式、3線
SLD
導線方向
H : 直線導線
V : L型導線
H : 直線導線
V : L型導線
LWL
導線長度
無記號 : 1m (標準)
3 : 3m (選購品)
5 : 5m (選購品)
無記號 : 1m (標準)
3 : 3m (選購品)
5 : 5m (選購品)
SWP
開關位置
R : 活塞桿側附1個
H : 頭蓋端附1個
D : 附2個
R : 活塞桿側附1個
H : 頭蓋端附1個
D : 附2個
POS
行程位置
mm
Enter value for POS
行程位置
mm
cm
inch
ft
確定