피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
4GB310R-08-3
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
단품 밸브
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/4g/4gb_3_asmtab.prj},{NB=4GB310R-08-3(CR)},{IDNR=},{MODEL=4GB3},{SP=1},{PS=08},{EC=},{OPTM=},{OPTH=},{OPTK=},{OPTA=},{OPTS=},{OPTE=},{OPTF=},{VOLT=3},{CP=CR},{TYPE=3},{PPATH=../../pneumatic_valve/3_4_5_port_valve_pilot_operated/master_valve_4ga_4gb_m4ga_4gb/metal_base_3ga_3gb_4ga_4gb/4gb1_4gb2_4gb3/4gb1_2_3_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
4GB3 - 단품 밸브 : 베이스 배관 타입
BOM
4GB310R-08-3
MODEL
기종 형번
4GB3
SP
전환 위치 구분
1 : 2위치 싱글
2 : 2위치 더블
3 : 3위치 올 포트 블록
4 : 3위치 ABR접속
5 : 3위치 PAB접속
1 : 2위치 싱글
2 : 2위치 더블
3 : 3위치 올 포트 블록
4 : 3위치 ABR접속
5 : 3위치 PAB접속
PS
접속 구경
08 : Rc 1/4
10 : Rc 3/8
08 : Rc 1/4
10 : Rc 3/8
EC
전선 접속
기호 없음 : 그로밋 E형 커넥터 리드선(300mm)
E2 : E형 커넥터 리드선 (300mm), 램프・서지킬러 부착
E20 : E형 커넥터 리드선 (500mm), 램프・서지킬러 부착
E21 : E형 커넥터 리드선 (1000mm), 램프・서지킬러 부착
E22 : E형 커넥터 리드선 (2000mm), 램프・서지킬러 부착
E23 : E형 커넥터 리드선 (3000mm), 램프・서지킬러 부착
B : DIN 단자함(Pg7) 램프・서지킬러 부착
기호 없음 : 그로밋 E형 커넥터 리드선(300mm)
E2 : E형 커넥터 리드선 (300mm), 램프・서지킬러 부착
E20 : E형 커넥터 리드선 (500mm), 램프・서지킬러 부착
E21 : E형 커넥터 리드선 (1000mm), 램프・서지킬러 부착
E22 : E형 커넥터 리드선 (2000mm), 램프・서지킬러 부착
E23 : E형 커넥터 리드선 (3000mm), 램프・서지킬러 부착
B : DIN 단자함(Pg7) 램프・서지킬러 부착
VOLT
전압
3 : DC24V
4 : DC12V
3 : DC24V
4 : DC12V
V
CP
커넥터 방향
CR : 커넥터 횡방향
CR : 커넥터 횡방향
INFOTEXT
정보 텍스트
-