??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
スイッチ付 SSG-L1-P40
部品表
SSG-L1-12-10-SW11-R-P40
TYPE
形番
SSG-L1
BORE
チューブ内径
mm
CUS
クッション
STROKE
標準ストローク-中間ストローク入力
mm
Enter value for STROKE
標準ストローク-中間ストローク入力
mm
cm
inch
ft
SWT
スイッチ形番
SWP
スイッチ数
POS
ピストンロッド位置
mm
Enter value for POS
ピストンロッド位置
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
その他
外径寸法図
A
36.5 mm
APLUS
A+STROKE
46.5 mm
B
27.0 mm
BPLUS
B+ストローク
37.000 mm
C
5.5 mm
D
5.5 mm
EE
M5
F
mm
H
mm
I
3.5 mm
J
6.5 spot face depth 3.5
K
mm
KA
M4 depth 7
MM
mm
N
mm
NN
M3
O
mm
Q
5 mm
R
3 mm
U
Y
6 mm
W
mm
HD
4.5 mm
RD
mm