피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
C2040-8-W
CKD
조질·조압기기
F.R.L 콤비네이션
콤비네이션 C※0※0
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/f_r_l_combination/combination_c_0_0_series/c1040_c8040_w_asmtab.prj},{NB=C2040-8-W()},{MODEL=C2040},{FR=W2000},{OMF=M2000},{PS=8},{PTT=},{DRAIN=},{BM=},{ELEMENT=},{DPD=},{PR=},{RL=},{PG=},{FD=},{PRS=},{VALVE=},{DU=},{PAS=},{ADT=},{ATG=},{INFOTEXT=Dimensions},{BT=B230},{BTC=B220},{TBR=B310-W},{MDST=D401},{JS=C4000-J400-W},{RNRP=0.000},{PPATH=c1040_c8040_w/c1040_c8040_w_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
C1040/C2040/C3040/C4040/C8040-W
BOM
C2040-8-W
MODEL
기종 형번
C2040
C2040
FR
필터/레귤레이터
W2000
W2000
OMF
오일 미스트 필터
M2000
M2000
PS
접속 구경
8 : 1/4
10 : 3/8
8 : 1/4
10 : 3/8
PTT
배관 나사 종류
기호 없음 : Rc나사
N : NPT 나사
G : G나사
기호 없음 : Rc나사
N : NPT 나사
G : G나사
DRAIN
드레인 배출
기호 없음 : 수동 드레인 콕 부착
F1 : 수동 부착 오토 드레인 (NC 타입 : 무가압 시 배출 없음)
기호 없음 : 수동 드레인 콕 부착
F1 : 수동 부착 오토 드레인 (NC 타입 : 무가압 시 배출 없음)
BM
볼 재질
기호 없음 : 폴리카보네이트 볼
Z : 나일론 볼
M1:메탈 볼, 수동 드레인 콕 부착
기호 없음 : 폴리카보네이트 볼
Z : 나일론 볼
M1:메탈 볼, 수동 드레인 콕 부착
ELEMENT
엘리먼트
기호 없음 : 5μm
기호 없음 : 5μm
DPD
차압 검출
기호 없음 : 차압 검출 포트 없음
기호 없음 : 차압 검출 포트 없음
PR
압력 범위
기호 없음 : 0.05~0.85MPa
L : 0.05~0.34 MPa
기호 없음 : 0.05~0.85MPa
L : 0.05~0.34 MPa
RL
릴리프
기호 없음 : 릴리프 기구 부착
N : 논 릴리프 타입
기호 없음 : 릴리프 기구 부착
N : 논 릴리프 타입
PG
압력계
기호 없음 : 표준 압력계(G401-W)부착
T : 압력계 없음(압력계 취부 포트(1/4)는 Seal상태로 조립)
T8 : 압력계 첨부용(압력계 취부 포트(1/4)는 통기 상태로 조립)
T6 : 디지털 압력 센서 PPX 첨부용 옵션
기호 없음 : 표준 압력계(G401-W)부착
T : 압력계 없음(압력계 취부 포트(1/4)는 Seal상태로 조립)
T8 : 압력계 첨부용(압력계 취부 포트(1/4)는 통기 상태로 조립)
T6 : 디지털 압력 센서 PPX 첨부용 옵션
FD
유량 방향
기호 없음 : 표준 흐름(좌→우)
X1 : 역류(오른쪽→왼쪽)
기호 없음 : 표준 흐름(좌→우)
X1 : 역류(오른쪽→왼쪽)
PRS
압력계
기호 없음 : 압력 스위치 없음
S : 압력 스위치 (P4100-W)
P : 압력 스위치(P4000-W)
기호 없음 : 압력 스위치 없음
S : 압력 스위치 (P4100-W)
P : 압력 스위치(P4000-W)
VALVE
차단/로크 아웃 밸브
기호 없음 : 밸브 없음
V : 잔압 배출 밸브(V3000-W)
K : 열쇠 구멍 부착 잔압 배출 밸브 (V3010-W)
기호 없음 : 밸브 없음
V : 잔압 배출 밸브(V3000-W)
K : 열쇠 구멍 부착 잔압 배출 밸브 (V3010-W)
DU
표시 단위
기호 없음 : MPa 표시(Rc 나사), psi 표시(NPT 나사), bar 표시(G 나사)
기호 없음 : MPa 표시(Rc 나사), psi 표시(NPT 나사), bar 표시(G 나사)
PAS
배관 어태치먼트(첨부)
기호 없음 : 없음
A8*W : 1/4배관 어댑터 세트
A10*W : 3/8배관 어댑터 세트
A15*W : 1/2배관 어댑터 세트
기호 없음 : 없음
A8*W : 1/4배관 어댑터 세트
A10*W : 3/8배관 어댑터 세트
A15*W : 1/2배관 어댑터 세트
ADT
어댑터 나사 종류
기호 없음 : 없음
기호 없음 : 없음
ATG
압력계옵션(첨부)
기호 없음 : 없음
기호 없음 : 없음