피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
CPD-P70N-8
CKD
센서
공기용 압력 센서
쿨런트용 압력 스위치 CPE・CPD
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/sensors/pressure_sensor/cpe_cpd/cpd.prj},{NB=CPD-P70N-8},{MODEL=CPD},{RP=P70 : 0 to 7 MPA},{SO=N : NPN transistor output 2 point},{CP=8 : Rc1/4 downward},{INFOTEXT= Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
CPD - Electronic pressure switch
BOM
CPD-P70N-8
MODEL
기종 형번
CPD
RP
정격 압력
P70 : 0〜7MPa
SO
스위치 출력 형식
N : NPN 트랜지스터 출력 2점
CP
접속 포트
8 : Rc1/4 아래쪽 방향 취출
INFOTEXT
제품정보
제품정보