피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
CAGE-NVG3-Z4
cntpic
swissberger
Cage
NVG series needle roller retainer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cntpic/swissberger/cage/cage-nvg/cage-nvg.prj},{NB=CAGE-NVG3-Z4},{SERIES=3},{BA=7.0},{T=0.6},{Z=4},{ZM=4,[4:100/2]},{PP=12.00},{MAXL=250},{MET=POM},{CMET=N/A},{PPATH=assemblies/cage-nv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
cntpic
Description
CAGE-NVG2-6 - CAGE-NVG2-6系列保持器
Bill of material
CAGE-NVG3-Z4
CNSORDERNO
CAGE-NVG3-Z4
CAGE-NVG3-Z4
CODE
Code
NVG3
NVG3
SERIES
3
3
SIZE
Roller
3.0
3.0
mm
P
Roller spacing
3.50
3.50
mm
E
Unilateral margin
1.75
1.75
mm
T
Cage thickness
0.6
0.6
mm
L
Retainer length
17
17
mm
Z
Number of rollers
MAXL
Maximum length
250
250
mm
MET
Support material
POM
CMET
Roller material
SUJ2
S: Stainless steel 440C
HS:高速模具钢
64G: 64G high-speed steel
SUJ2
S: Stainless steel 440C
HS:高速模具钢
64G: 64G high-speed steel