您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FRN4-L80-Z10
人本位FA工厂自动化
瑞施博格
导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{cntpic/swissberger/guideway/guideway-frn.prj},{NB=FRN4-L80-Z10},{SERIES=4},{L=80},{LM=80,[80:1000/1]},{SCREW=BS},{SCREWTYPE=MA},{MET=N/A},{AC=P},{T=6.50},{SM=2.0},{Z=10},{PPATH=assemblies/guideway_rn_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
人本位FA工厂自动化
描述
FRN3-9 - FRN3-9系列交叉滚子导轨-高精密导轨-交叉导轨-塑胶方形保持架导轨
明细表
FRN4-L80-Z10
CNSORDERNO
FRN4-L80-Z10
FRN4-L80-Z10
CODE
代码
RN4
RN4
SPEC
规格
4080
4080
STROKE
行程
30
30
mm
A
导轨中高度
22.00
22.00
mm
B
导轨宽度
11
11
mm
L
导轨长度
mm
Enter value for L
导轨长度
mm
cm
inch
ft
確定
L1
侧边孔距
40
40
mm
L2
首孔到边的距离
20.0
20.0
mm
J
导轨单片高度
10.0
10.0
mm
N
孔的中轴到底边的距离
4.5
4.5
mm
S
螺丝型号
M5
M5
E
螺纹尺寸
5
5
mm
D
大螺孔直径
7.5
7.5
mm
F
小螺孔直径
4.30
4.30
mm
G
小螺孔厚度
4.10
4.10
mm
DW
保持器滚子直径
4.5
4.5
SCREW
是否有螺丝
BS:黑色螺丝
RS:白色螺丝
N:无螺丝
BS:黑色螺丝
RS:白色螺丝
N:无螺丝
SCREWTYPE
螺孔加工
MA:沉头牙
MB:沉头通孔
MC:全牙
MA:沉头牙
MB:沉头通孔
MC:全牙
MET
轨道材质
轴承钢SUJ2
S:不锈钢440C
MS:模具钢
轴承钢SUJ2
S:不锈钢440C
MS:模具钢
AC
精度等级
P:精密级
UP:超精密级
P:精密级
UP:超精密级
T
保持器滚子间距
6.50
6.50
Z
滚子数量
LINK
https://shop.cntpic.com/pages/search/list?keyword=FRN4-L80-Z10&type=0&sale_id=10211&shop_id=10002&plat_id=1&isPlat=true