??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
DTR-C02PA-NMx - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
DTR-C02PA-NMK-139
ORDERNO
Artikelnummer
620-600-469
TYPE
Bezeichnung
DTR-C02PA-NMK-139
PR
Baureihe
Distanzsensoren
OPR
Funktionsprinzip
Miniature diffuse
RM
Bereich max.
1...30 mm
OR
Arbeitsbereich
1...30 mm
LS
Lichtquelle
LED, rot 630 nm
H
Gehäusegröße
6 x 5 mm
HM
Gehäusematerial
PBT
P
Polarität
PNP
O
Ausgang
Light-on/IO-Link + 0.1...2.6 V
I
Schnittstelle
Through IO-Link
C
Sonstige/Sonderartikel
PUR, 2 m, 4 wire
SV
Versorgungsspannung
10...30 V
PO
Polarität + Ausgang
PNP, Light-on/IO-Link + 0.1...2.6 V
SA
Empfindlichkeitseinstellung
Nein
SFM
Schaltfrequenz max.
250 Hz
SRA
Empfindlichkeitseinstellung
1...25 mm
TR
Temperaturbereich
-25...+65 °C
R
Auflösung
3.6 μm
RP
Reproduzierbarkeit
± 2 mm
WG
Gewicht
18.0 g
ECCN
Zolltarifnummer
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
INFO
Info
Produktangaben