피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
USR-M18MC-WMS-303
CONTRINEX
Ultrasonic Sensors
Small M18
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/ultrasonic_sensors/small_m18/usr_m18mc_wms.prj},{NB=USR-M18MC-WMS-303},{ORDERNO=605-010-246},{TYPE=USR-M18MC-WMS-303},{OPR=Reflex},{RM=0...1200},{H=M18},{HT=Short body},{HM=Stainless steel},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=NO (default)/NC},{I=Standard output},{C=M12 4-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=PNP, NO (default)/NC},{SFM=3},{TR=-20...+70},{CEPDF=Conformity_USx-M18xC.pdf},{WG=80.0},{ECCN=8536508},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{OMPDF=USR-M18%23C-W%23S.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
USR-M18MC-WMS - Ultrasonic sensors
Bill of material
USR-M18MC-WMS-303
ORDERNO
Part number
605-010-246
605-010-246
TYPE
Part reference
USR-M18MC-WMS-303
USR-M18MC-WMS-303
OPR
Operating principle
Reflex
RM
Range max.
0...1200
mm
H
Housing size
M18
mm
HT
Housing type
Short body
HM
Housing material
Stainless steel
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
PNP
PNP
O
Output
NO (default)/NC
I
Interface
Standard output
C
Connection
M12 4-pin
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
PO
Polarity+Output
PNP, NO (default)/NC
PNP, NO (default)/NC
SFM
Switching frequency max.
3
Hz
TR
Temperature range
-20...+70
°C
WG
Weight
80.0
g
ECCN
Customs tariff number
8536508
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
OM
Operating manual
Info
INFO
Info
Product details