피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
44-12LC
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Wireway
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/wireway/nema_12_cross_top_opening_asmtab.prj},{NB=44-12LC},{SIZE=4x4},{H=4.00},{W=4.00},{A=9.50},{B=4.75},{C=11.94},{D=0.128},{G1=14},{G2=10},{LOD=},{E=5.50},{F=5.50},{W11=4.020},{W3=5.640},{K=4.250},{PPATH=parts/parts_krpo/nema_12_cross_top_opening_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
NEMA 12 Lay-In Wireway, Cross, Top Opening
Bill of material
44-12LC
PN
Part No.
44-12LC
44-12LC
SIZE
Size
4x4
4x4
H
4.00
4.00
인치
HMM
H
102
102
mm
W
4.00
4.00
인치
WMM
W
102
102
mm
A
9.50
9.50
인치
AMM
A
241
241
mm
B
4.75
4.75
인치
BMM
B
121
121
mm
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details