피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
H-32011
Eaton B-Line
Safety Gratings
Heavy Duty Grip Strut
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cooperbline/gratings/gswpst09/gs_plank_3_asmtab.prj},{NB=H-32011},{W=13.75000000},{G=11},{CD=2.00000000},{L=12},{LOD=},{PPATH=parts/gs_plank_3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
3-Diamond Plank - 13 3/4" Width - H Series - Grip Strut Plank - Safe Loading Tables
Bill of material
H-32011
PN
Part No.
H-32011
W
Width
13 3/4
인치
G
Gauge
11
10
9
11
10
9
인치
CD
Channel Depth
2
2 1/2
3
4
2
2 1/2
3
4
인치
L
Length
12
FEET
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details