피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
GHG7311202R0387
Eaton Crouse-Hinds
EU products
Terminal boxes in molded plastic
Ex terminal box GHG 731
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{coopercrousehinds/eu_products/d_2_terminal_box/d_2_2_terminal_box/terminal_box_731_12_asmtab.prj},{NB=GHG7311202R0387_2},{IDNR=GHG7311202R0387},{NBALG=GHG7311202R0387},{LOD=1},{NT=Terminal box for Zone 1/21},{T1=<Ex> II 2 G Ex e IIC T4 / T5 / T6 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T 95°C Db IP6X},{T2=BVS 13 ATEX E 037 X},{T3=IECEx BVS 13.0045 X},{T4=-20 °C up to +40 °C},{T5=up to 690 V AC / DC},{T6=Ex-e},{T10=IP66},{T11=without drilling},{T12=up to 16 mm²},{T13=glass-fibre reinforced polyester},{T14=1.1},{T15=black},{T16=without drilling, terminals: 1 x 2.5 mm² , screw terminals x 14x2x4 mm²},{VERS=2},{PPATH=assemblies/d_2_2_asmtpl.prj},{PRA=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Eaton Crouse-Hinds
Description
GHG 731 12 - Terminal box for Zone 1/21
Bill of material
GHG7311202R0387
IDNR
Ident number
GHG7311202R0387
GHG7311202R0387
LOD
Level of Detail
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
NT
Description
Terminal box for Zone 1/21
T1
Marking accd. to 2014/34/EU
<Ex> II 2 G Ex e IIC T4 / T5 / T6 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T 95°C Db IP6X
T2
EC-Type Examination Certificate
BVS 13 ATEX E 037 X
T3
IECEx Certificate of Conformity
IECEx BVS 13.0045 X
T4
Permissible ambient temperature
-20 °C up to +40 °C
T5
Rated voltage
up to 690 V AC / DC
T6
Application
Ex-e
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
IP66
T11
No. cable glands/ thread
without drilling
without drilling
T12
Connecting terminals
up to 16 mm²
T13
Enclosure material
glass-fibre reinforced polyester
T14
Weight
1.1
kg
T15
Colour
black
T16
Product description
without drilling, terminals: 1 x 2.5 mm² , screw terminals x 14x2x4 mm²
without drilling, terminals: 1 x 2.5 mm² , screw terminals x 14x2x4 mm²