피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
svenska
English
CAMDRIVE-DC050012000
Danly
Cam
CAMDRIVE
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{danly/schieber/camdrive/camdrive_assmtab.prj},{NB=DC050012000/C-0500/0-12/0(D=4.7)},{HUBKENNZEICHEN=12},{AMAX=25.0},{DMAX=11.00},{DMIN=4.70},{B2=36},{C=13},{E=98},{F=68},{G=75},{H=91},{I=22.0},{J=6.5},{K=22},{D2=23},{M=59},{N=30},{O=38},{P=50},{Q=8},{DK=13},{NDMR=8.000},{KDMR=6.647},{T=6},{U2=25},{V=6},{W=25},{U=9.4},{B=16},{L=107.50},{S=85.5},{T4=0.0},{V4=0},{AA=50},{BB=60},{CC=29},{DD=33},{EE=10},{FF=25},{GG=10.0},{HH=30},{II=41},{JJ=22},{NDMKK=8.000},{KDMKK=6.647},{LL=20},{VV=6},{XX1=11.5},{XX2=30},{XX3=22.5},{XX4=7.5},{XX5=12.5},{XX6=62},{XX7=12},{XX8=10},{XX9=12},{XX10=15},{XX11=85.5},{XX12=1.25},{XX13=51},{XX14=12.5},{XX15=22.0},{XX16=2},{XX17=9},{XX18=11.5},{XX19=48.5},{XX20=31},{XX21=31.9},{XX22=10},{OPTION=0},{A=0.0},{D=4.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Danly
Description
CAMDRIVE
Bill of material
CAMDRIVE-DC050012000
BESTNR
Part No.
DC050012000
DC050012000
TYP
Type
C-0500
C-0500
OPTION
Options
Basic Unit
Option 1 Shaped Punch
Option 2 Angle Mount
Option 3 Positive Return
Option 1+2 Shaped Punch with Angle Mount
Option 1+3 Shaped Punch with Positive Return
Basic Unit
Option 1 Shaped Punch
Option 2 Angle Mount
Option 3 Positive Return
Option 1+2 Shaped Punch with Angle Mount
Option 1+3 Shaped Punch with Positive Return
HUBKENNZEICHEN
Stroke code
12
12
AMAX
max. Working Stroke
25.0
25.0
mm
A
Working Stroke
mm
값 입력 A
Working Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
DMAX
11.00
11.00
mm
D
mm
값 입력 D
mm
cm
inch
ft
확인
B2
36
36
mm
C
13
13
mm
E
98
98
mm
F
68
68
mm
G
75
75
mm
H
91
91
mm
I
22.0
22.0
mm
J
6.5
6.5
mm
K
22
22
mm
D2
23
23
mm
M
59
59
mm
N
30
30
mm
O
38
38
mm
P
50
50
mm
Q
8
8
mm
R
Thread
M8
M8
T
6
6
mm
U2
25
25
mm
V
6
6
mm
W
25
25
mm
U
9.4
9.4
mm
B
16
16
mm
L
107.50
107.50
mm
S
85.5
85.5
mm
T4
0.0
0.0
mm
V4
0
0
mm
AA
50
50
mm
BB
60
60
mm
CC
29
29
mm
DD
33
33
mm
EE
10
10
mm
FF
25
25
mm
GG
10.0
10.0
mm
HH
30
30
mm
II
41
41
mm
JJ
22
22
mm
KK
Thread
M8
M8
LL
20
20
mm
VV
6
6
mm