??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
hydraulische Weiche für Kleinkesselanlagen 1" IG
Stückliste
DT51291(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DT51291
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
hydraulische Weiche, für Kleinkesselanlagen 1" IG
LODLEVEL
Level of detail
MONTAGEANLEITUNG
Montageanleitung
Montageanleitung
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
zur Entkopplung von Wärmeerzeuger und nachgeschalteten Heizkreisen (Hydraulischer Nullpunkt der Anlage), mit Primäranschlussstutzen für Vor- und Rücklauf und Sekundäranschlussstutzen für Vor- und Rücklauf, 1/2" Entlüftungsventil, 1/2" Spül-, Füll- und Entleerventil, zusätzlicher 1/2" Anschluss mit Stopfen verschlossen für Fühlereinbau, aus Edelstahl, mit EPP-Dämmun Auslegungsdaten: - max. Volumenstrom 3 m³/h - max. Leistung 70 kW bei v=0,41m/s - max. Betriebstemperatur 100 °C - max. Betriebsdruck 6 bar - Primärseite: 1" IG - Sekundärseite: 1" IG