??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
50 mm precision centric vice - -
Bill of material
282150
BEST
Order No.
282150
SSTELLE
Interface fitted
SWA 39 mm
BACKENB
Jaw width
50 mm
AUSF
version
SWA 39 (demontierbar)
B
width
60 mm
B1
width
50 mm
H
height
77 mm
H1
height
74 mm
L
Length
188 mm
SPANNW
Jaw width
mm
Entrez la valeur pour SPANNW
Jaw width
mm
cm
inch
ft
BS
Description
Information
Infotext