??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Rotary table with precision 4-jaw chuck 65 mm - -
Bill of material
267375
BEST
Order No.
D
diameter
64
H
height
62.5 mm
H1
height
58.5 mm
H2
height
54.5 mm
AUSF
version