피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
R5CE0669
DKC
Ramblock
CE
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dkc_europe/ram_block/ce/boxes_with_single_door_asmtab.prj},{NB=R5CE0669(0)},{CODE=R5CE0669},{DES=Cassa 600x600x250 + P.C.},{DOOR=0},{H=600},{L=600},{P=250},{H1=558},{L1=558},{H2=555},{L2=555},{H3=550},{L3=550},{L5=528},{P5=98},{B=2},{W=20.80},{GP=IP 66 - TYPE 4},{INFO=Link Download},{INFO2=Link 0101106A5600028},{INFO3=Link www.dkceurope.eu},{PPATH=boxes_with_single_door_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
DKC
Description
CE - Boxes with Single Door
Bill of material
R5CE0669
CODE
Code
R5CE0669
R5CE0669
DES
Description
Junction Box 600x600x250 + P.C.
Junction Box 600x600x250 + P.C.
DOOR
Open / Close
Closed
Open
Closed
Open
H
Height
600
600
mm
L
Lenght
600
600
mm
P
Depth
250
250
mm
H1
Useful frontal height
558
558
mm
L1
Useful frontal lenght
558
558
mm
H2
Useful door height
555
555
mm
L2
Useful door lenght
555
555
mm
H3
Cable panel height
550
550
mm
L3
Cable panel lenght
550
550
mm
L5
Cable enter lenght
528
528
mm
P5
Cable enter thickness
98
98
mm
B
Handle
2
2
nr
W
Weight
20.80
20.80
kg
GP
Protecting Class
IP 66 - TYPE 4
INFO3
DKC production website
Link www.dkceurope.eu