피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
SK200
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/7/sk200_300_500.prj},{NB=SK200},{REF=SK200},{REFOLD=SK 200},{DD=9},{RP=1/8\" BSP},{D=17.0},{L2=39},{SERIE=N6},{Z=8.000},{L1=19.0500},{L3=45.2120},{D1=22.6060},{D2=19.0500},{EV=14.6685},{SV=12.7000},{NDM=9.7280},{KDM=8.5660},{T3=11.6002},{T4=6.9012},{PSTOL=0.001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
SK 200-300-500 Female Jiffy Tites - DME
Bill of material
SK200
REF
Catalog number
SK200
SK200
DD
Diameter
9
9
mm
RP
Thread
1/8" BSP
1/8" BSP
D
Diameter
17.0
17.0
mm
L2
Length
39
39
mm
SERIE
N6
N6