??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
EGE-Elektronik
Description
Serie ID fi80 - Inductive sensors
Bill of material
P31322 ID 080 GSP
BESTNR
ID-No.
TYP
Typ
EGEPS
EGE-Serie
EGEPS2
EGE-Serie_2
ID erhöhte Anforderungen erhöhte Schaltabstände
NSAW
Nennschaltabstand_Wert
55
NSAE
Nennschaltabstand_Einheit
mm
EBNB
Einbau nichtbündig
nichtbündig
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
25
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
°C
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
°C
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
75
SAEN60529
Schutzart EN 60529
IP 67