??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VHT-PXX - ELESA-Volants à lobes
Nomenclature
Volants à lobes VHT.85-PXX1 A-10
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
mm
DIM02
L
mm
DIM03
dH7
mm
DIM04
h
mm
DIM05
d1
mm
DIM06
d3
mm
DIM07
d5
6 mm
DIM08
f
M5
DIM09
f1
M4
DIM10
h1
mm
DIM11
l1
mm
DIM12
l2
mm
DIM13
l3
18 mm
DIM14
l4
mm
DIM15
R
mm
WEIGHT
Poids
g
HANDWHEEL
Volant/combinaisons de voyants