피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Mini indexing plungers GN 822.1-7-B-ST-RT(0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 822.1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_822_1/gn_822_1_st_asmtab.prj},{NB=Mini indexing plungers GN 822.1-7-B-ST-RT(0)},{CODE=GN.36628},{DESCRIPTION=GN 822.1-7-B-ST-RT},{POS=0},{DIM01=7},{DIM02=M10x1},{DIM03=25},{DIM04=34.0},{DIM05=7},{DIM06=7},{DIM07=4.5},{DIM08=12},{DIM09=5},{DIM10=18},{WEIGHT=120},{NORMNR=GN 822.1},{D1=7},{D2=M 10 x 1},{DNDM=10},{DKDM=8.773},{P=1.000},{D3=25},{L1=34.0},{L2=7},{L3=7},{L4=4.5},{SW=12},{FEDERDRUCK=5.0},{FEDERDRUCK2=18},{D2X=10.000},{DK=8.500},{H=2.500},{R=1.500},{R1=2.500},{R2=1.000},{L4X=17.000},{HK=5.000},{F=AU},{N=11.000},{HF1=0.800},{BU=2.000},{SW1=11.800},{SW2=12.000},{D11=7.000},{D12=5.200},{D12L=2.000},{C1=0.500},{C2=0.300},{VERS=3},{PPATH=gn_822_1_st/gn_822_1_st_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 822.1_st - Mini indexing plungers
Bill of material
Mini indexing plungers GN 822.1-7-B-ST-RT(0)
CODE
Code
GN.36628
GN.36628
DESCRIPTION
Description
GN 822.1-7-B-ST-RT
GN 822.1-7-B-ST-RT
POS
Position
closed
open
closed
open
DIM01
d1 0/-0.06
7
7
mm
DIM02
d2
M10x1
M10x1
DIM03
d3
25
25
mm
DIM04
l1
34.0
34.0
mm
DIM05
l2 min.
7
7
mm
DIM06
l3
7
7
mm
DIM07
l4 min.
4.5
4.5
mm
DIM08
sw
12
12
mm
DIM09
Preload
5
5
N
DIM10
Max. load
18
18
N
WEIGHT
Weight
120
g