피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Levelling elements LM.40-SST M10X50-TR (0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LM.SST-TR
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lm_sst_tr/lm_sst_tr_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LM.40-SST M10X50-TR (0)},{CODE=402740},{DESCRIPTION=LM.40-SST M10X50-TR},{VERS=5},{TYP=2.000},{ROT=0},{DIM01=40},{DIM02=M10},{DIM03=77.5},{DIM04=50},{DIM05=27.5},{DIM06=15},{DIM07=23000},{DIM08=-},{WEIGHT=157},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{L=77.500},{L0=50.000},{L2=0.000},{H1=7.500},{H2=5.600},{D2=17.500},{AL=20.000},{DD=19.000},{H=9.360},{D2X=11.780},{M=6.000},{PPATH=lm_sst_tr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
LM.SST-TR - Levelling elements
Bill of material
Levelling elements LM.40-SST M10X50-TR (0)
CODE
Code
402740
402740
DESCRIPTION
Description
LM.40-SST M10X50-TR
LM.40-SST M10X50-TR
ROT
Rotation
°
DIM01
D
40
40
mm
DIM02
d
M10
M10
DIM03
L
77.5
77.5
mm
DIM04
l
50
50
mm
DIM05
l1
27.5
27.5
mm
DIM06
s
15
15
mm
DIM07
Max limit static load
23000
23000
N
WEIGHT
Weight
157
157
g