피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Knurled screw GN 7336.5-42-M8-25-MS
Elesa+Ganter
Clamping knobs
GN 7336.5
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/gn7336_5/gn7336_5_ms.prj},{NB=Raendelgriffschraube GN 7336.5-42-M8-25-MS},{PARTNUMBER=GN 7336.5-42-M8-25-MS},{D1=42},{D2=M8},{D2X=8.000},{L1=25},{L1X=20,25,30,40},{D3=19},{D4=6},{D5=5.0},{D6=6.1 ±0.05},{D6X=6.100},{H1=26},{H2=13.0},{L2=1.5},{L3=1.6},{L4=6.2},{WEIGHT=0.0323},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 7336.5 - Knurled knobs with threaded stud, Type MS, Brass pivot
Bill of material
Knurled screw GN 7336.5-42-M8-25-MS
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 7336.5-42-M8-25-MS
GN 7336.5-42-M8-25-MS
D1
42
42
mm
D2
Thread
M8
M8
L1
25
25
mm
D3
19
19
mm
D4
6
6
mm
H1
26
26
mm
H2
13.0
13.0
mm
L2
1.5
1.5
mm
WEIGHT
Weight
0.0323
0.0323
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details