피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Revolving Handles I.601/65+x-M8
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
I.601+x
I.601+x
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/i_601_x_combi/i_601_x/199_601_x_asmtab.prj},{NB=Revolving Handles I.601/65+x-M8},{PARTNUMBER=24951},{DESCRIPTION=I.601/65+x-M8},{DIM01=23},{DIM02=65},{DIM03=M8},{DIM04=19},{DIM05=15},{DIM06=4},{WEIGHT=68},{HH=45.000},{SIZE=65.000},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{PPATH=199_601_x_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
I.601+x - Revolving Handles
Bill of material
Revolving Handles I.601/65+x-M8
PARTNUMBER
Code
24951
24951
DESCRIPTION
Description
I.601/65+x-M8
I.601/65+x-M8
DIM01
D
23
23
mm
DIM02
L
65
65
mm
DIM03
d6g
M8
M8
DIM04
d1
19
19
mm
DIM05
l
15
15
mm
DIM06
s
4
4
mm
WEIGHT
Weight
68
68
g
INFOEG
Product details
Product details