您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Lever indexing plungers PMT.200-10-M120x1.5-A
Elesa+Ganter
分度及定位元件
PMT.200
PMT.200
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elesa_ganter/indexing_elements/pmt200/pmt200_a_ak/pmt200_asmtab.prj},{NB=Lever indexing plungers PMT.200-10-M120x1.5-A},{PARTNUMBER=51716},{DESCRIPTION=PMT.200-10-M120x1.5-A},{VER=2},{DIM01=10},{DIM02=M20x1.5},{DIM02X=20},{DIM03=25},{DIM04=25.0},{DIM05=40.0},{DIM06=9.0},{DIM07=37},{DIM08=12},{DIM09=-},{DIM09X=0},{DIM10=24},{DIM11=20},{DIM12=40},{DIM13=18},{DIM14=3000},{WEIGHT=31},{PPATH=pmt200_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
PMT.200 - Lever indexing plungers
明细表
Lever indexing plungers PMT.200-10-M120x1.5-A
PARTNUMBER
代码
51716
51716
DESCRIPTION
型号
PMT.200-10-M120x1.5-A
PMT.200-10-M120x1.5-A
DIM01
d -0.15 -0.1
10
10
mm
DIM02
d1
M20x1.5
M20x1.5
DIM03
l
25
25
mm
DIM04
D
25.0
25.0
mm
DIM05
R
40.0
40.0
mm
DIM06
b
9.0
9.0
mm
DIM07
l
37
37
mm
DIM08
l1
12
12
mm
DIM09
S
-
-
mm
DIM10
s1
24
24
mm
DIM11
Preload
20
20
N
DIM12
Max. load
40
40
N
DIM13
18
18
Nm
DIM14
F
3000
N
WEIGHT
重量
31
31
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息