??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 1 сент. 2022 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 924.60 - Spoked handwheel for linear actuators, with revolving handle, with keyway
Спецификация
Spoked handwheel for linear actuators GN 924.60-160-K14-R
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 924.60-160-K14-R
D1
160 mm
D2
Bore H7
14 mm
D3
36 mm
D4
30 mm
B
18 mm
H
14.5 mm
L1
20 mm
L2
~
39.5 mm
ZG
Ø Handle GN 798
24 mm
MAT
Material
Alu
WEIGHT
Weight
0.5870 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details