피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Stainless Steel Screw GN 1580-M8-40-MT-H
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 1580
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn1580/gn1580s.prj},{NB=Edelstahl-Schraube GN 1580-M8-40-MT-H},{PARTNUMBER=GN 1580-M8-40-MT-H},{D1=M8},{D1X=8},{L1=40},{D2=18},{D3=18.8},{K=14.5},{L2=22},{L2X=22},{SW=13},{OB=mattiert (Ra < 0,8 µm)},{SEALING=H-NBR},{MAT=Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4)},{WEIGHT=0.0330},{CTN=73181575},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 204
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 1580 - Stainless Steel Screws, Hygienic Design, Certified Acc. EHEDG
Bill of material
Stainless Steel Screw GN 1580-M8-40-MT-H
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 1580-M8-40-MT-H
GN 1580-M8-40-MT-H
D1
M8
M8
L1
without shaft/with shaft
40
40
mm
D2
18
18
mm
D3
18.8
18.8
mm
K
14.5
14.5
mm
L2
22
22
mm
SW
13
13
mm
OB
Finish locating ring
Matte finish (Ra < 0.8 µm)
Matte finish (Ra < 0.8 µm)
SEALING
Sealing
H-NBR
H-NBR
WEIGHT
Weight
0.0330
0.0330
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181575
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details