您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Solid handwheels VD.140 FP-A-14
Elesa+Ganter
操作件
VD.FP
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2018年2月22日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
{elesa_ganter/operating_elements/vd_fp/vd_fp.prj},{NB=Solid handwheels VD.140 FP-A-14},{PARTNUMBER=70605},{DESCRIPTION=VD.140 FP-A-14},{VERS=2.000},{DIM01=140},{DIM02=46},{DIM03=18},{DIM04=32},{DIM05=24},{DIM06=44},{DIM07=70},{DIM08=48},{DIM09=38},{DIM10=15},{DIM11=14},{DIM111=14.000},{DIM12=-},{DIM13=-},{DIM14=-},{DIM15=-},{DIM16=300},{DIM17=19},{WEIGHT=430},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
VD.FP - Solid handwheels
明细表
Solid handwheels VD.140 FP-A-14
PARTNUMBER
代码
70605
70605
DESCRIPTION
型号
VD.140 FP-A-14
VD.140 FP-A-14
DIM01
D
140
140
mm
DIM02
l
46
46
mm
DIM03
B
18
18
mm
DIM04
d1
32
32
mm
DIM05
d2
24
24
mm
DIM06
d3
44
44
mm
DIM07
d4
70
70
mm
DIM08
d5
48
48
mm
DIM09
l
38
38
mm
DIM10
l2
15
15
mm
DIM11
dH7
14
14
mm
DIM12
d´
-
-
mm
DIM13
d˝
-
-
mm
DIM14
t
-
-
mm
DIM15
b
-
-
mm
DIM16
C
300
300
Nm
DIM17
l
19
19
J
WEIGHT
重量
430
430
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息