??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 4470 - Magnetic catches, Type C1, Magnetic surface laterally, with bore
Спецификация
Magnetic catch GN 4470-50-C1-L2-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
L1
50 mm
B
7 mm
D1
5.5 mm
H1
10 mm
K
4.6 mm
L2
12 mm
L3
24 mm
M1
38 mm
S1
0.5 mm
NK
Nominal adhesive forces
30 N
D2
mm
L4
mm
L5
mm
M3
mm
S2
mm
D3
mm
H2
mm
H3
mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
M4
mm
M5
mm
M6
mm
S3
mm
KEN
Identification
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
85051110
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details