피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
XA4LL101ZN
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/gerade_einschraubverschraubungen/kegelig/x_a_ll.prj},{NB=XA4LL101ZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XA4LL101ZN},{HIDE=1},{BZ=X A 4-LL/M10x1/ZN},{AD=4},{PN=LL / PN 100},{INFO=Gerade Einschraubverschraubung},{S=11},{S1=10.000},{L1=26.000},{LK1=12},{I1=8.0},{I=8},{G=M10x1k},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=kegelig},{SK=XARMLL},{P1=1.000},{GVER=1},{XLL=1},{VERS=0},{VERG=4},{NDM=10.000},{NDM2=8.000},{KDM=8.773},{KDM2=6.917},{KDI=6.773},{L=20.000},{L2=6.000},{LI=8.000},{LL=4.000},{F=5.000},{F1=4.000},{F2=3.000},{V=1},{F4=6.400},{P=1.000},{ALF=0.800},{ALF1=0.800},{ALF2=1.000},{BESTNR1=XA4LL101},{BESTNR2=XA4LL101ZN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Gates Tube Fittings
Description
X-A-LL - sehr leichte Reihe, Verschraubungskörper
Bill of material
XA4LL101ZN
MANU
Manufacturer
Gates Tube Fittings GmbH
BZ
Bezeichnung
X A 4-LL/M10x1/ZN
X A 4-LL/M10x1/ZN
AD
Rohr
4
4
mm
PN
Druck
LL / PN 100
Bar
INFO
Infotext
Gerade Einschraubverschraubung
S
Schlüsselweite
11
11
mm
LK1
Länge
12
12
mm
I
Länge
8
8
mm
G
Gewinde
M10x1k
M10x1k
OBLF
Oberfläche
Zink-Nickel
Zink-Nickel
WERK
Werkstoff
Stahl
Stahl